Накладка управления BT System 3000

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5368 01
5368 01
EAN 4010337104094
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 5368 03
5368 03
EAN 4010337104100
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 5368 27
5368 27
EAN 4010337104124
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 5368 28
5368 28
EAN 4010337104131
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 5368 26
5368 26
EAN 4010337104117
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 5368 005
5368 005
EAN 4010337104148
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 5368 015
5368 015
EAN 4010337104155
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Нержавеющая сталь
Арт. № 5368 600
5368 600
EAN 4010337104162
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
  • Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.

Функции в накладке

  • Управление завесами и освещением.
  • Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
  • Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления Power DALI.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

  • Управление завесами и освещением с подтверждением состояния.
  • Индикация текущего положения завесы или регулировки освещения.
  • Активировать/деактивировать автоматический режим.
  • Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.
  • Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
  • Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
  • Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
  • Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
  • Возможность оптимизации астровремени путем определения места положения.
  • Возможность настройки смещения астровремени.
  • Функция случайного срабатывания.
  • Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
  • Защита расписаний и конфигурации паролем.
  • Сохранение положения завесы, времени перемещения завесы, времени разворота пластин.
  • Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
  • Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.

Технические характеристики

Точность хода
в месяц:
± 10 с

Резервный запас хода:
прим. 4 ч

Радиочастота:
от 2,402 до 2,480 ГГц

Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2

Дальность действия передатчика:
станд. 10 м

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Таймер жалюзи и таймер BT, Накладка управления BT
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5367 ..
5368 ..

PDF, 539 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5367 ..
5368 ..

PDF, 525 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Operating top unit BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Арт. № 5368 ..

PDF, 332 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания