Накладка датчика движения System 3000, 1,10 м Standard с ВРИ
System 55

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5379 01
5379 01
EAN 4010337124801
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 5379 03
5379 03
EAN 4010337124818
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 5379 27
5379 27
EAN 4010337124832
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 5379 28
5379 28
EAN 4010337124849
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 5379 26
5379 26
EAN 4010337124825
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 5379 015
5379 015
EAN 4010337124863
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 5379 005
5379 005
EAN 4010337124856
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Нержавеющая сталь
Арт. № 5379 600
5379 600
EAN 4010337124962
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
  • Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
  • Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
  • Регулируемое время работы по инерции
  • Регулируемый порог освещенности.
  • Чувствительность зафиксирована на значении 75%.
  • При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.

С вставкой диммера System 3000

  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.

Технические характеристики

Угол обзора:
180°

Время работы по инерции
Настраиваемое:
от 10 с до 30 мин

Значение яркости
Настраиваемое:
прим. от 5 до 500 лк
Фиксированное:
Дневной режим

Чувствительность
зафиксировано на:
75%

Степень защиты
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Высота монтажа до 1,10 м
Зона обзора вперед:
макс. 32 м
Дальность действия в каждую сторону:
макс. 19 м

Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +45 °C

Указания

  • Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .

Комплект поставки

  • Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания