Новый

Встраиваемая коробка System 106 заподлицо
2 x 2-местн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
2 x 2-местн.
Арт. № 5528 00
5528 00
EAN 4010337107880
Упаковочная единица 1
Система цен 20
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Для передней панели встраиваемой коробки, 1-местн., один из следующих артикулов:
Корпус System 106 с монтажом заподлицо

мод.дв.ст. мод.дв.ст. кн.ввд.эксп. Для передней панели встраиваемой коробки, 2–5-местн., один из следующих артикулов:
пер.мод. мод.кн-и выз. 1-кл. мод.кн-и выз. 2-кл. мод.кн-и выз. 3-кл. мод.кн-и выз. 4-кл. инф.мод. мод.-заглушк. корп. запод. 1-м
Независимо от строительных работ корпуса уже можно монтировать в неотделанном здании.
Корпуса поставляются из покрытого белой краской (RAL 9016) или цвета «антрацит» сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы.

Характеристики

Характеристики

  • Вертикальный и горизонтальный монтаж обеспечивает оптимальную адаптацию к месту монтажа.
  • Подходит для фасадного модуля.
  • Корпуса монтируются на готовый фасад.

Габаритв мм

Корпус 1-местн.: 106,5 106,5 23,35
Корпус 2-местн.: 106,5 213,0 25,35
Корпус 3-местн.: 106,5 319,5 25,35
Корпус 4-местн.: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-местн.: 213,0 213,0 25,35
Корпус 5-местн.: 106,5 532,5 25,35

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на видеоролик по установке
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


System 106 installation box, flush mounting
Operating instructions

Installation instructions

Арт. № 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.359 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания