Новый

Модуль биометрического кодового замка System 106 Keyless In

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черный матовый
Арт. № 5551 925
5551 925
EAN 4010337108245
Упаковочная единица 1
Система цен 20
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

При использовании в качестве автономного устройства

кмт-тор ДС REG кмт-тор скр.м. ДС
Gira System 106 – это электромонтажная система из натурального металла с пуристическим благородным дизайном без рамки, базирующаяся на основном размере 106,5 × 106,5 мм. С модульной дверной станцией Gira System 106 гостеприимство начинается у входной двери. От клавиш вызова, переговорного модуля и модуля камеры до информационного модуля и заглушки – все функции гармонично сливаются в единое целое. В темноте подсветка кнопок вызова с полем для надписи обеспечивает хорошую читаемость и привлекательный внешний вид.

Возможность индивидуальной настройки благодаря модульной конструкции
System 106 можно использовать как в коттеджах и многоквартирных домах, так и в офисных зданиях, гостиницах и на промышленных объектах. Модульная конструкция позволяет выполнить индивидуальную настройку системы с учетом размера, дизайна и функциональности в соответствии с необходимостью. Расширения и изменения возможны в любое время благодаря замене модулей.
С помощью системы возможна даже просто замена лицевой панели. Таким образом, внешний вид систем и устройств можно впоследствии изменять, например, с поверхности транспортного белого цвета на поверхность "под нержавеющую сталь" без необходимости замены электронных приборов.

Высококачественные материалы
Модули без рамки с дизайнерскими лицевыми панелями из натуральных материалов в двух вариантах исполнения из матовой высококачественной стали (V2A и V4A), анодированного алюминия C-0 и покрытого транспортной белой краской (RAL 9016) сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы. Модули камеры и индикации (DIN 18040) имеют накладку из черного стекла.

Простая установка и поэтапный монтаж
Систему можно устанавливать параллельно со строительными работами на любом этапе. Так, в неотделанном здании можно сначала монтировать только нижнюю часть коpпуса накладного монтажа, а проводку и модули добавить впоследствии, когда они понадобятся.

Возможность индивидуального нанесения надписей
Воспользовавшись услугой службы создания маркировочных элементов Gira, на клавиши вызова и информационные модули можно нанести индивидуальную лазерную маркировку.

Характеристики

Характеристики

  • Модуль биометрического кодового замка как профессиональная биометрическая система контроля доступа на базе технологии сканирования поверхности нового поколения.
  • Ввод в эксплуатацию и администрирование через приложение.
  • Использование в качестве автономного устройства с коммутаторами домофонной системы Gira или в комбинации с домофонной системой Gira в качестве системы вызова от двери для зданий с несколькими квартирами.
  • Сканирование нижнего слоя кожи с высокой частотой. Высокая степень распознавания и защита от несанкционированного доступа.
  • Анализ уникальных характерных признаков живого человеческого пальца.
  • В биометрическом кодовом замке можно сохранить до 99 отпечатков пальцев.
  • Надежное распознавание пальцев, например, пораненых во время работы на садовом участке (если поранен только верхний слой кожи).
  • Защита данных благодаря методу кодировки.
  • Быстрое время реагирования от прикладывания пальца до выдачи разрешения:до 30 сохраненных пальцев ок. 1 с,до 99 сохраненных пальцев ок. 3 с.
  • Ночной дизайн поверхности биометрического кодового замка для ориентации при с помощью белой светодиодной подсветки.
  • 360°-свобода приложения пальца.
  • Трехцветная светодиодная индикация состояния для визуальной сигнализации в процессе программирования и управления.
  • Главный PIN-номер на прилагаемой запечатанной карточке безопасности на тот случай, если нет в распоряжении пальца администратора. С помощью прилагаемой карточки безопасности на заводе можно вернуть настройки устройства.
  • Звуковой сигнал квитирования с целью акустической сигнализации для пользователя или монтера.
  • Предупреждающий звуковой сигнал при несанкционированном снятии накладки биометрического кодового замка как распознавание несанкционированного действия. Схема несанкционированного действия с коммутатором в домофонной системе Gira.

Входы и выходы

  • Колодка разъемов соединительного кабеля домофонной системы Gira.

Технические характеристики

Источник питания
Система:
Плоский кабель, 10-полюсный
2-проводная шина:
через контроллер (DC 26 В ± 2 В) или дополнительный источник питания (DC 24 В ± 5 % 300 мA)

Потребляемая мощность
Максимум:
1 Вт
Режим ожидания:
700 мВт с освещением

Реле
Допустимая нагрузка:
AC/DC 24 В / 1,6 A

Разъемы
2-проводная шина:
2 штыревые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 штыревые клеммы
Система:
2 колодки разъемов

Стойкость к электростатическому разряду:
ок. 15 кВ

Класс защиты:
IP54

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Указания

  • Детские пальцы могут быть надежно распознаны, как правило, только с 6-летнего возраста.

Габаритв мм

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Модуль биометрического кодового замка System 106
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Арт. № 5551 ..

PDF, 338 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


System 106 fingerprint module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 5551 ..

PDF, 333 Kb

Загрузка


System 106 fingerprint module
Operating instructions

Commissioning instructions.

Арт. № 5551 ..

PDF, 247 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания