Новый

Исполнительное устройство DALI Colour, 4-канал., для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2113 00
2113 00
EAN 4010337128144
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Новинка. Поставка с июля 2025 года.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Простое широковещательное управление светильниками DALI-2 и подсоединение датчиков DALI-2 в качестве контроллера приложения
  • 4 системы DALI с независимым управлением.
  • Подключение к исполнительному устройству до 128 абонентов DALI.
  • Максимальный ток шины DALI составляет 80 мА на каждую систему DALI (выходы с 1 по 4) для эксплуатации не более чем 40 рабочих устройств DALI.
  • Переключение и диммирование рабочего устройства DALI (например, ЭПРА).
  • Поддержка управления рабочими устройствами DALI типа Tunable White (DALI Device Type 8 — TW). Управление цветовой температурой через относительное или абсолютное диммирование, а также с помощью сцен. Управление цветовой температурой происходит в значительной степени независимо от управления яркостью используемых лампочек.
  • Управление цветом освещения при использовании рабочих устройств DALI типа Colour Control (DALI Device Type 8 — RGBW Colour Control). Гибкое управление цветом в цветовых пространствах RGB, RGBW и HSV. В цветовых пространствах RGB цветом можно управлять через относительное или абсолютное диммирование с помощью комбинированных и отдельных коммуникационных объектов согласно спецификации KNX, а также с помощью сцен. В цветовом пространстве HSV доступны отдельные объекты для абсолютного управления цветом освещения через настройку цветового угла (H), насыщенности (S) и значения яркости (V). Ими также можно управлять с помощью сцен.
  • Автоматический цикл цветового круга: циклическая регулировка цветового угла в цветовом круге. Так возникают непрерывные переходы цвета, которые можно запускать и останавливать в любой момент во время работы исполнительного устройства DALI.
  • Автоматический цикл яркости: циклическая регулировка яркости во всем диапазоне.
  • Ручное управление системами DALI независимо от шины (также ремонтный режим с широковещательным управлением) отдельно для систем DALI. Управление состоянием переключения и яркостью.
  • Квитирование состояния неисправности DALI, короткого замыкания DALI и сообщение об исчезновении напряжения питания.
  • До 6 центральных функций выключения и диммирования.
  • Возможность реализации резервного отключения подключенного ЭПРА. Возможность общего квитирования всех состояний переключения.
  • Возможность интеграции четырех систем DALI в 16 световых сцен для управления яркостью, цветовой температурой или цветом.
  • Активные сообщения о состоянии переключения, значении яркости, цветовой температуре и цвете по каждой системе DALI.
  • Возможность регулировки предельных значений яркости и цветовой температуры (минимальная, максимальная).
  • Возможность параметрирования реакции регулировки света и характеристик регулировки света.
  • Щадящее лампу включение и выключение (мягкое включение, мягкое выключение).
  • Возможность параметрирования функции блокировки или (альтернативно) функции принудительного положения. При использовании функции блокировки светильники системы DALI могут мигать.
  • Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки – также и с функцией предварительного предупреждения).
  • Счетчик наpаботанных часов.
  • Настройка уровня Power-ON-Level (через параметр поведения «После восстановления напряжения на шине/сети») и уровня System-Failure-Level (через параметр поведения «При исчезновении напряжения шины/сети»).
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины/сети, а также после программирования ETS (для управления яркостью). Для ​цветовой температуры и управления цветом значения зафиксированы.
  • Поддержка нескольких ведущих устройств, в каждой системе DALI можно установить дополнительные датчики DALI-2 в качестве контроллера приложения.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Потребляемый ток:
от 3,0 до 4,0 мА

Номинальное напряжение
AC:
от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц
DC:
от DC 110 до 240 В

Потеря мощности:
Макс. 3 А

Номинальное напряжение DALI:
DC 15,2 В (станд.)

Выходной ток на каждую систему DALI:
станд. 64 мА, макс. 250 мА кратковременно

Макс. количество адресуемыхрабочих устройств DALI
на одну систему DALI:
макс. 40
Сумма всех систем DALI:
макс. 128

Скорость передачи данных DALI:
1,2 Кбит/с

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
DALI:
Винтовые клеммы

Длины проводов между шлюзом и рабочим устройством
Ø 1,5 мм²:
макс. 300 м
Ø 1,0 мм²:
макс. 238 м
Ø 0,75 мм²:
макс. 174 м
Ø 0,5 мм²:
макс. 116 м

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).
  • Исполнительное устройство DALI сертифицировано по IEC 62386, ред. 2 как контроллер DALI-2.
  • Полная функциональность системы DALI может быть обеспечена только при использовании рабочих устройств DALI-2.
  • Системы DALI получают питание только через шлюз DALI. Подключение другого источника питания к одной из систем DALI запрещено.
  • Проектирование и ввод устройства в эксплуатацию в ETS 5 начиная с версии 5.7.7 или ETS 6 начиная с версии 6.1.1 (рекомендация).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма KNX входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания