Вставка USB-розетки, двойн.
Тип A / тип C

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 2349 00
2349 00
EAN 4010337104681
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный
Арт. № 2369 00
2369 00
EAN 4010337075905
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

накл. TAE USB накл. ПДН TAE USB

Характеристики

Характеристики

  • Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А и тип С.
  • Подходит в качестве зарядного устройства, например, для мобильных телефонов и подобных устройств.

Технические характеристики

За­ряд­ный ток:
макс. 3 А

Но­ми­наль­ное на­пря­же­ние
Пер­вич­ная сто­ро­на:
AC 100 - 240 В, 50/60 Гц
Вто­рич­ная сто­ро­на:
5 В (± 5%)

Ожи­да­ние:
≤ 0,15 Вт

Глу­би­на уста­нов­ки:
32 мм

Тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­ще­го воз­ду­ха:
от +10 °C до +40 °C

КПД:
≥ 75%

От­ве­ча­ет тре­бо­ва­ни­ям:
DIN EN 60950-​1/A2

Комплект поставки

  • Кабели USB не входят в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания