Номинальное напряжение UN:
AC 230 В~ (50 Гц)
Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC:
AC 255 В~ (50 Гц)
Номинальный отводимый импульсный ток In (8/20):
3 кА
Отводимый импульсный ток Iобщ. (8/20):
10 кА
Входной предохранитель, макс.:
16 А
IEC/CEI 61643-11:
класс III
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C