Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C
Элемент съемки изображения:
Датчик CCD 0,85 см (1/3″)
Широкоугольный объектив:
150°
Обозримая зона (при повороте на 20°):
140°
Элементы изображения:
500 (Г) x 582 (В)
Горизонтальное разрешение:
380 ТВ-линий
Порог переключения с цветного режима на черно-белый:
1 лк
Светочувствительность в черно-белом режиме:
0,1 лк
Время закрывания электронной диафрагмы:
до 1/100 000 с
Инфракрасный фильтр:
интегрирован
Рекомендуемая высота монтажа камеры:
1,50 м
Без камеры:
Ш 110 x В 253 x Г 19 мм
С камерой:
Ш 110 x В 253 x Г 40 мм
Таблички с фамилиями:
Ш 62 x В 18 мм