Коммутатор, 4-канал., 16 А с ручным управлением и измерением тока для емкостных нагрузок, для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1045 00
1045 00
EAN 4010337042266
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Коммутаторы REG с интегрированным шинным соединителем. Для переключения независимо активируемых групп нагрузки. С ручным выключателем для переключения реле (вкл./выкл.) параллельно или без эксплуатации KNX. Многофазное подключение. Дополнительный источник электропитания не требуется.

Характеристики

Характеристики

  • Ручное управление реле независимо от шины или индикатора положения переключения.
  • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
  • Центральная функция переключения.
  • Общее квитирование для уменьшения нагрузки шины.
  • Активная или пассивная (считываемый объект) циклическая функция квитирования.
  • Можно замедлить квитирование после восстановления напряжения шины.
  • Логическая функция связи для каждого выхода.
  • Возможность настройки функции блокировки для каждого канала. В качестве альтернативы функция принудительного положения для каждого выхода.
  • Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки – также и с функцией предварительного предупреждения).
  • Возможно использование в световых сценах, возможность параметрирования макс. восьми внутренних сцен на каждый канал.
  • Функция сохранения световых сцен.
  • Возможность активации счетчика наpаботанных часов в виде счетчика прямого/обратного счета с функцией предельных значений (возможность изменения предельного значения по шине) для каждого выхода.
  • Входной контроль циклической актуализации с положением безопасности.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS для каждого канала.
  • Коммутирующие контакты 4-канального коммутатора для емкостных нагрузок рассчитаны специально для нагрузок емкостного характера и, таким образом, с кратковременными высокими токами включения (см. технические характеристики).
  • Коммутатор имеет интегрированную функцию распознавания тока.
  • Для каждого канала может проводиться измерение тока.
  • Независимое переключение четырех выходов.
  • Распознавание тока: Измерение тока нагрузки для каждого канала.
  • Пороговые значения для контроля нагрузки (например, сообщение об исчезновении нагрузки).

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Реле
Количество:
4
Контакт:
По 1 беспотенциальному замыкающему контакту, бистабильные

Коммутационная способность AC 230 В:
16 A/AC1 или 16 A/AC3

Коммутационная способность AC 400 В:
10 A/AC1 или 10 A/AC3

Коммутационная способность
DC:
16 A / 24 В

Максимальный ток включения:
600 A, 150 мкс, 300 A, 600 мкс

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
3680 Вт
Емкостная нагрузка AC 230 В:
16 A, макс. 200 мкФ
Лампы накаливания:
3680 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
3680 Вт
Обмоточный трансформатор:
2000 ВА
Трансформатор Tronic:
2500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
3680 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
3680 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
2500 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
3680 Вт
Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией:
3680 Вт

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Распознавание тока:
от 0,25 до 16 A синус

Распознавание тока:
50/60 Гц

Указания

  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


4-/8-канальное исполнительное устройство, 16 А; 4-/8-канальное исполнительное устройство, 16 А, для емкостной нагрузки
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 210 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 1045 00
1046 00

PDF, 466 Kb

Загрузка


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Загрузка


switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS2

Арт. № 1045 00

VD2, 160 Kb

Загрузка


switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS3.0d

Арт. № 1045 00

VD4, 127 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания