Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.
Функция защиты клапана (клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю).
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:
<0,5 Вт
Присоединенная мощность::
макс. 20 Вт
Количество сервоприводов:
от 1 до 10Термический сервоприводНомер артикула Gira: 2196 00При использовании с другими приводами обязательно учитывать ток включения!
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.