Gira G1 230 В

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черное стекло
Арт. № 2067 05
2067 05
EAN 4010337014294
Упаковочная единица 1
Система цен 36
Белое стекло
Арт. № 2067 12
2067 12
EAN 4010337014324
Упаковочная единица 1
Система цен 36
 

Опциональные принадлежности

Модуль термодатчика для Gira G1

мод.термодтчк. Gira G1
Gira G1 – это многофункциональное, устанавливаемое в помещении устройство управления для визуализации и управления разнообразными функциями здания. Для применения в системе Gira One и домофонной системе Gira. Соответствующий объем функций зависит от используемого микропрограммного обеспечения.
Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.

Характеристики

Характеристики

  • Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея.
  • Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон с компенсацией эха.

Возможности применения и комбинации

  • Gira G1 в качестве многофункционального устройства управления помещением предоставляет следующие функции или комбинации функций:
  • Клиент Gira One.
  • Квартирная видеостанция.

Сервер-клиент Gira One

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с сервером Gira One.
  • После активации Gira G1 отображает интерфейс мобильного приложения Gira Smart Home. При этом возможна визуализация до 250 потребителей Gira One.
  • В одном проекте Gira One может быть максимум 50 устройств Gira G1.
  • Дополнительно к потребителям управления зданием в Gira G1 в качестве клиента сервера Gira One доступны следующие функции:
    • Функция прямого вызова.
    • Домофонная система Gira.
    • Онлайн-метеослужба.
  • Gira G1 с соединительным модулем скрытого монтажа 230 В для БЛВС.
  • Передача данных по беспроводной ЛВС.

Технические характеристики

Потребляемая мощность
Максимум:
7 Вт
Стандартная:
4 Вт
Минимум:
2 Вт

Источник питания
Класс мощности PoE 0:
DC 48 В PoE

Стандарт ЛВС:
IEEE 802.3af

Соединительный провод
Спецификация Ethernet:
Кат.5e, кат.6, кат.6a, кат.7

Дисплей
Тип:
TFT
Размер:
15,3 см (6″)
Количество цветов:
16,7 M
Разрешение:
480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi
Яркость:
350 кд/м²
Соотношение контрастности:
1:500
Угол обзора:
> 80° по всем направлениям

Датчик приближения
Дальность действия:
макс. 50 см
Зона обзора:
30° горизонтально, 30° вертикально

Степень защиты:
IP21

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Источник питания:
AC 230 В, 50/60 Гц

Стандарт БЛВС:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 ГГц

Глубина установки:
32 мм

Указания

  • Подходит только для использования внутри здания.
  • Рекомендуемая высота монтажа: 150 см от пола.
  • Установка осуществляется в глубокую приборную коробку (при подключении ЛВС рекомендуется коробка для электроники).
  • Можно использовать в качестве квартирной станции в сочетании со IP-шлюзом домофонной системы.
  • При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию.
  • Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Project Assistant (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira.
  • Для установки соединительного модуля скрытого монтажа Power over Ethernet рекомендуется использовать коробку для электроники.
  • Требуется совместимый с Power over Ethernet коммутатор/маршрутизатор или инжектор Power over Ethernet.

Комплект поставки

  • Дисплейный модуль, крепежная рамка, соединительный модуль скрытого монтажа 230 В БЛВС

Габаритв мм

Gira G1 (вкл. блок питания скрытого монтажа): 97 168 47
Gira G1 (без блока питания скрытого монтажа): 97 168 15
Высота монтажа: - 1500 -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Gira G1
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Gira G1
База данных продукции

от ETS 5.5.4 (от версии прошивки 2.0.442)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Загрузка


Gira G1
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации (из версии прошивки 3.3.88)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.978 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Factory reset on Gira G1 via SD card
Software

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Gira G1
Certificates

License agreement

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 92 Kb

Загрузка


Gira G1
Installation instructions

Installation instructions

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.686 Kb

Загрузка


Gira G1
Product database

from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Загрузка


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Загрузка


Gira G1
Operating instructions

Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.045 Kb

Загрузка


Gira G1 firmware update
Software

Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.091 Kb

Загрузка


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Загрузка


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 17.721 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания