Новый

Исполнительное устройство диммирования, 4-канал. Komfort для KNX
4 x 225 Вт/ВА

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2025 00
2025 00
EAN 4010337073338
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Силовые добавки

ун.СД усил.мощн. S3000 REG

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство диммирования с интегрированным шинным соединителем.
  • Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, регулируемых компактных люминесцентных ламп, регулируемых индуктивных трансформаторов с низковольтными галогенными и низковольтными светодиодными лампами, регулируемых электронных трансформаторов с низковольтными галогенными и низковольтными светодиодными лампами.
  • Автоматический или ручной выбор подходящего к нагрузке принципа регулировки света.
  • Защита от холостого хода, короткого замыкания и повышенной температуры.
  • Ручное управление выходами независимо от шины.
  • Временная активация индикации состояния, соединение через коммуникационный объект с несколькими исполнительными устройствами.
  • Параллельное включение нескольких выходов диммирования при повышенной нагрузке от ламп или наращивании мощности через усилители.
  • Для упрощения конфигурации всем каналам диммирования, доступных в ETS, можно присвоить идентичные параметры.
  • До 6 центральных функций для одновременного управления всеми каналами диммирования вместе с объектами переключения, объектами диммирования и объектами значений.
  • До 8 независимых логических функций для реализации простых или сложных логических операций.
  • Общая задержка активно отправленных обратных сигналов или сообщений о состоянии после восстановления напряжения и программирования в ETS.

Выходы диммирования

  • Независимое переключение и диммирование на выходах диммирования.
  • Возможно определение вида нагрузки и способа диммирования: универсальный (с автоматической настройкой), электронный трансформатор / (емкостный / фазовая отсечка по заднему фронту), обычный трансформатор / (индуктивный / фазовая отсечка по переднему фронту), светодиод (фазовая отсечка по переднему фронту) или светодиод (фазовая отсечка по заднему фронту).
  • Возможность конфигурации кривой диммирования каждого канала и настройки подсоединенной нагрузки в диапазоне времени и значений.
  • Возможность настройки диапазона диммирования (яркость включения, базовая яркость или нижнее предельное значение диммирования и верхнее предельное значение диммирования).
  • Возможность настройки реакции при получении абсолютного значения яркости (плавное диммирование, переход к заданному значению, затухание).
  • Возможность настройки реакции при относительном увеличении яркости в выключенном состоянии (включить канал, нет реакции).
  • Центральная функция управления через максимум 6 объектов переключения, 6 объектов диммирования и 6 объектов значений, общее для всех объектов подтверждение.
  • Подтверждение переключения: активное подтверждение (при изменении или с циклической передачей на шину) или пассивное подтверждение (возможность считывания объекта).
  • Подтверждение значения яркости: активное подтверждение (при изменении или с циклической передачей на шину) или пассивное подтверждение (возможность считывания объекта).
  • Для активных объектов подтверждения можно настроить тип актуализации (при изменении входного объекта или изменении значения подтверждения). Это дает возможность индивидуальной настройки по характеру визуализации.
  • Подтверждения короткого замыкания, перегрузки/исчезновения напряжения сети и вида нагрузки (соответствующей требованиям KNX и расширенной).
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины и после программирования в ETS на каждом канале.
  • Логическая функция связи для каждого выхода отдельно.
  • Возможность настройки функции блокировки для каждого канала. В качестве альтернативы доступна функция принудительного положения для каждого выхода отдельно.
  • Функции времени (задержка включения и выключения).
  • Функция лестничной клетки с функцией предварительного предупреждения за счет управляемого по временному расписанию уменьшения освещения или активации постоянного освещения.
  • Функция освещения лестничной клетки с продлением времени или передача времени освещения лестничной клетки через коммуникационный объект.
  • Настройка функции мягкого включения и выключения.
  • Настройка автоматического выключения при яркости < X % (с индивидуальным временем задержки).
  • Использование в световых сценах: Возможность параметрирования до 64 внутренних сцен на каждом выходе.
  • Настройка времени задержки при вызове сцен.
  • Настройка способа диммирования при вызове новой сцены (переход к заданному значению, плавное диммирование, затухание).
  • Визуальное подтверждение при сохранении сцены.
  • Расширенный вызов сцен.
  • Возможность активации счетчика наработанных часов на каждом выходе.
  • Счетчик наработанных часов как счетчик прямого счета (с опциональным предельным значением) или счетчик обратного счета (с опциональным стартовым значением).

Логические функции

  • Устройство оснащено 8 внутренними логическими функциями.
  • Логические элементы (И, ИЛИ, исключающее И, исключающее ИЛИ, максимум 4 входа на каждый).
  • Преобразователь 1 бита в 1 байт с входным фильтром, объектом блокировки и заданными выходными значениями.
  • Элемент блокировки с функцией фильтрации времени и объекта блокировки.
  • Сопоставление значений с 9 форматами входных данных и множеством операций.
  • Пороговый выключатель с гистерезисом в верхнем и нижнем предельном значении, 9 форматами данных и заданными выходными 1-битными значениями.
  • Логические функции имеют собственные коммуникационные объекты KNX и могут обрабатывать телеграммы исполнительного устройства и других шинных устройств.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
AC от 110 до 230 В, 50/60 Гц

Макс. присоединенная мощность (230 В AC) для каждого канала
Лампы накаливания:
от 20 до 225 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 225 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
Трансформатор Tronic:
от 20 до 225 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 100 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 200 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. от 1 до 200 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. от 20 до 150 Вт

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Максимальная присоединенная мощность не зависит от выбранного режима работы (фазовая отсечка по переднему или заднему фронту). Подробные данные см. в инструкции по эксплуатации.
  • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности Gira.
  • Максимальная нагрузка параллельно подключенных выходов 95 %. К параллельно включенным выходам диммирования нельзя подключать компактные люминесцентные лампы. С параллельно включенными выходами нельзя использовать усилители мощности.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Быстрая загрузка приложения (Long Frame Support).
  • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Исполнительное устройство диммирования 4-местн. для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2015 00
2025 00

PDF, 1.274 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство диммирования 4-местн., Komfort для KNX
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.3

Арт. № 2025 00

ZIP, 4.749 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Dimming actuator, 4-gang for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2015 00
2025 00

PDF, 1.264 Kb

Загрузка


Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2025 00

PDF, 3.931 Kb

Загрузка


Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX
Product database

from ETS5.7.3

Арт. № 2025 00

ZIP, 4.749 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания