Исполнительное устройство отопления, 6-канал. с регулятором для Gira One и KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Заменяет 212900

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Возможность регулирования в отдельном помещении благодаря фиксированному регулятору и сопряжению выходов клапанов.
  • Исполнительное устройство для переключения термических сервоприводов в системах отопления и охлаждения.
  • Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.
  • Возможность активации сервоприводов с номинальным напряжением 24 В или 230 В.
  • Ручное управление выходами.
  • Сигнал о потребности в тепле, например, на тепловой насос в комбинации с коммутатором, 1-канал. 16 А, с двоичным входом, 3-канал. (артикул № 5061 00) или с коммутатором, 2-канал. / исполнительным устройством жалюзи, 1-канал. 16 А, с двоичным входом, 3-канал. (артикул № 5062 00)
  • Программирование и ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.0.
  • Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.

Выпуски клапанов

  • 6 независимых выходов электронных клапанов.
  • Управление клапаном с характеристикой «открыт в обесточенном состоянии» или «закрыт в обесточенном состоянии» можно настроить для каждого выхода.
  • Защита от заклинивания клапанов с помощью интеллектуальной промывки клапанов с продолжительностью 5 мин и циклом 1 неделя.
  • Функция Boost для быстрого нагрева радиаторов (электрических или водяных).

Термостат помещения

  • 6 независимых регуляторов для работы в режиме отопления и охлаждения, оптимизированных для соответствующей системы отопления и охлаждения: теплый пол (электрический или водяной), радиаторы (электрические или водяные), охлаждение пола
  • Вид управления отоплением настраивается. Постоянное PI-регулирование или переключаемое двухточечное управление.
  • Режимы работы: комфорт, режим ожидания, ночное понижение температуры и защита от замерзания/жары.
  • Автоматическое сообщение о необходимости отопления/охлаждения: исполнительное устройство постоянно анализирует управляющие величины назначенных выходов и информирует систему Gira One о наличии потребности в отоплении/охлаждении на выходе или в контуре отопления/охлаждения. Подключенный коммутатор замыкает или размыкает свое реле в зависимости от сообщения о необходимости отопления/охлаждения. Это позволяет осуществлять энергоэффективное управление горелками и регуляторами котлов, которые имеют соответствующие входы управления (например, переключение по требованию между пониженным и комфортным заданным значением в центральном конденсационном котле или тепловых насосах).
  • Настройка предельного значения для температуры пола.
  • Распознавание открытого окна при понижении температуры автоматически или с помощью оконного контакта, включая определение продолжительности защиты от замерзания.
  • Запрос и визуализация оконных контактов в приложении Smart Home: если окно открыто, по истечении 5 минут происходит переход в рабочий режим отопления с защитой от замерзания.
  • Запрос переключения отопления/охлаждения, например, с помощью двоичного входа для переключающего контакта теплового насоса, чтобы передать текущий режим работы (отопление или охлаждение) на регулятор отопления.
  • Измерение температуры в помещении с помощью кнопочного выключателя 1- или 2-клавишн.: автоматическое вычисление среднего значения, если на выход назначено несколько кнопочных выключателей для измерения температуры в помещении.

Технические характеристики

Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)

Выходы:
6

Регулятор:
6

Вид контактов:
Triac

Напряжение переключения:
AC 24/230 В, 50/60 Гц

Ток переключения:
от 5 до 160 мA

Ток включения:
макс. 1,5 А (2 с)

Количество приводов для каждого выхода
Приводы AC 230 В:
4
Приводы AC 24 В:
2

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Потребляемый ток:
от 4,5 до 10 мА

Указания

  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Исполнительное устройство отопления, 6-канал. с регулятором для Gira One
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2139 00

PDF, 1.933 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство отопления, 6-канал. с регулятором для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2139 00

PDF, 1.931 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство отопления, 6-канал. с регулятором для KNX
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.7

Арт. № 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 17.721 Kb

Загрузка


Heating actuator 6-gang with controller for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2139 00

PDF, 1.923 Kb

Загрузка


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2139 00

PDF, 1.921 Kb

Загрузка


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2139 00

PDF, 5.225 Kb

Загрузка


Heating aktuator 6-gang with controller for KNX
Product database

from ETS5.7.7

Арт. № 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания