Накладка датчика движения System 3000, 2,20 м Komfort BT
F100

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 5376 112
5376 112
EAN 4010337050834
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
  • Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
  • Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
  • При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.
  • Возможно ручное переключение между режимами Автоматика, Постоянно Вкл и Постоянно Выкл на устройстве.

С вставкой выключателя System 3000

  • Кратковременный режим.

С вставкой диммера System 3000

  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.
  • Функция основного освещения.
  • Функция ночного света.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

  • Настройка порога освещенности.
  • Возможность настройки чувствительности обоих датчиков по отдельности (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Настройка времени работы по инерции.
  • Принудительные функции: Автоматический режим, Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ, ВКЛ/ВЫКЛ с ограничением по времени от 0,5 до 5 часов.
  • Имитация присутствия.
  • Предварительное предупреждение об отключении.
  • Дневной режим.
  • Тест прохождения.
  • Функция таймера.
  • Функция тревоги.

Технические характеристики

Угол обзора:
180°

Значение яркости
Настраиваемое:
прим. от 5 до 500 лк
Фиксированное:
Дневной режим

Чувствительность:
0, 25, 50, 75, 100%

Степень защиты
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Время работы по инерции:
прим. от 10 с до 60 мин

Высота монтажа до 2,20 м
Зона обзора вперед:
макс. 15 м
Дальность действия в каждую сторону:
макс. 10 м

Высота монтажа до 1,10 м
Зона обзора вперед:
макс. 10 м
Дальность действия в каждую сторону:
макс. 9 м

Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2

Дальность действия передатчика:
станд. 10 м

Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Накладка датчика движения 1,10 м / 2,20 м Komfort BT
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.952 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. №

PDF, 1.458 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Komfort BT
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.937 Kb

Загрузка


Motion detector top unit 2.20 m Komfort BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Арт. № 5376 ..

PDF, 339 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания