Квартирная видеостанция накладного монтажа 7

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 1209 03
1209 03
EAN 4010337053422
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Черный матовый
Арт. № 1209 005
1209 005
EAN 4010337053408
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Полностью предварительно смонтированный модуль с 17,78 см (7") цветным TFT-дисплеем и удобной функцией громкой связи.
  • Сенсорная по всей поверхности стеклянная передняя панель.
  • Монтаж непосредственно на стену или настенный монтаж с приборной коробкой скрытого монтажа или монтажной коробкой для полых стен.
  • Монтаж на опорной ножке для размещения на мебели.

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы
2-проводная шина:
2 штыревые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 штыревые клеммы
Кнопочный выключатель вызова на этаже:
2 штыревые клеммы

Дисплей
Диагональ:
17,78 см (= 7″)
Система цветов:
PAL
Разрешение:
1024 x 600 пикселей

Карта microSD
Тип:
SDHC
SDHC объем памяти:
32 Гб
Файловая система:
FAT 32

Температура окружающего воздуха:
от -5 ºC до +50 ºC

Габариты
Ш x В x Г:
181 x 123 x 24 mm

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Gira surface-mounted video home station 7
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1209 ..

PDF, 9.596 Kb

Загрузка


Gira surface-mounted video home station 7
Installation instructions

Assembly and start-up intructions

Арт. № 1209 ..

PDF, 4.389 Kb

Загрузка


Gira surface-mounted video home station 7
Software

Firmware update

Арт. № 1209 ..

ZIP, 173.728 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания