Новый

Набор концевых крышек для фазовой шины

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
10 штук
Арт. № 8315 00
8315 00
EAN 4010337123194
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Новинка.
В зависимости от параметрирования исполнительное устройство может использоваться как коммутатор или как исполнительное устройство жалюзи. Возможны также смешанные виды из исполнительного устройства и исполнительного устройства жалюзи. Для функции исполнительного устройства жалюзи два соседних релейныx выхода объединяются в один выход жалюзи.

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство для переключения потребителей или управления жалюзи, рольставнями, маркизами, мансардными окнами.
  • В режиме жалюзи расположенные рядом выходы (A1/A2, A3/A4...) объединяются в один выход для жалюзи.
  • Возможен комбинированный режим работы с исполнительным устройством (например, A1 и A2 для жалюзи, A3 и A4 для жалюзи, A5 для переключения, A6 для переключения).
  • Ручное управление выходами.
  • Программирование и ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.0.
  • Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.

Функция затенения и вентиляции

  • Управление пластинчатыми жалюзи, рольставнями, маркизами, мансардными окнами или куполами на крыше.
  • Время перемещения можно настроить.
  • Возможность настройки функции защиты от солнца с положением штор и ламелей в начале или в конце функции для каждого выхода.
  • Настройка времени задержки в начале или конце защиты от солнца.
  • Натяжение ткани для маркиз.
  • В случае активации сигнала тревоги для ветра, например, при использовании обычной метеостанции с беспотенциальными релейными выходами сигнала тревоги для ветра, жалюзи поднимаются и автоматически блокируются. Состояние двоичного входа контролируется циклически.
  • В случае активации сигнала тревоги для дождя, например, при использовании обычной метеостанции с беспотенциальными релейными выходами сигнала тревоги для дождя, мансардные окна или купола крыши немедленно закрываются и автоматически блокируются. Состояние двоичного входа контролируется циклически.
  • В случае активации сигнала тревоги для мороза, например, при использовании обычной метеостанции с беспотенциальными релейными выходами сигнала тревоги для мороза, активные перемещения рольставней останавливаются и блокируются для защиты двигателя рольставней. Состояние двоичного входа контролируется циклически.
  • Запрос и визуализация контактов двери в приложении Smart Home: при открывании двери жалюзи или рольставни поднимаются и блокируются.

Функции переключения

  • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
  • Настройка задержки включения или выключения.
  • Функция лестничной клетки, также можно установить время предварительного предупреждения.
  • Параметризация в качестве функции переключения, например, освещения или розеток, в качестве функции гаражных ворот или функции открывателя двери.
  • Функция гаражных ворот: время замыкания реле можно настроить.
  • Функция открывателя двери: время замыкания реле можно настроить.
  • 10 штук

Технические характеристики

Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)

Номинальное напряжение:
DC 21–32 В SELV

Коммутационная способность:
AC 250 В, 16 А/AC1

Максимальный ток включения:
800 A (200 мкс), 165 A (20 мкс)

Токовая нагрузка соседних выходов:
Сумма 20 A

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
3000 Вт
Емкостная нагрузка:
16 A, макс. 140 мкФ
Двигатели (жалюзи или вентилятор):
1380 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2500 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
1000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией:
1160 Вт

Разъемы
Gira One Bus:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы (макс. 4 мм² или 2 x 2,5 мм²)

Потребляемый ток
5023 00:
от 5 до 25 мА
5028 00:
от 5 до 25 мА
5030 00:
от 5 до 25 мА

Указания

  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA)

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания