Новый

Датчик движения Cube 240 для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 2194 02
2194 02
EAN 4010337056386
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Антрацитовый
Арт. № 2194 10
2194 10
EAN 4010337056379
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Датчик движения PIR состоит из трех пассивных инфракрасных (PIR) датчиков с интегрированными датчиком яркости, инфракрасным приемником и красным светодиодом, который служит для индикации распознанного движения в тестовом режиме.
  • Два независимых выхода для осветительных приборов.
  • Выход для осветительного прибора: возможность настройки функций переключения, передатчика значений диммирования или дополнительного устройства световой сцены. Полностью автоматический (автоматическое включение или выключение) или полуавтоматический (ручное включение, автоматическое выключение) режим работы. Возможность регулирования времени работы по инерции или динамической активации времени работы по инерции. Переключение режимов «день/ночь». Объект блокировки.
  • Автоматическая регулировка чувствительности датчика за счет термокомпенсации.
  • Параметрирование чувствительности датчика.
  • Передача значения яркости циклически или при изменении.
  • Выход для сигнала присутствия, независимый от яркости. Параметрирование задержки включения и времени работы по инерции. Возможность циклической отправки текущего статуса в зависимости от состояния.
  • Выход сигнала отсутствия, независимый от яркости. Параметрирование задержки включения и времени работы по инерции. В этом случае время работы по инерции истекает, как только кто-либо появляется в зоне обзора. Возможность циклической отправки текущего статуса в зависимости от состояния.
  • Ручное управление с помощью инфракрасного дистанционного управления.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Угол обзора:
240°

Высота монтажа 2,50 м
Зона обзора вперед, макс::
Ок. 16 м
Дальность действия в каждую сторону, макс.:
Ок. 16 м

Значение яркости:
От 2 до 1000 лк

Степень защиты:
IP54

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +55 °C

Габариты
Ш x В x Г:

Указания

  • Подходит для потолочного и настенного монтажа как внутри здания, так и снаружи.
  • Дополнительно: с инфракрасным дистанционным управлением KNX.

Комплект поставки

  • Закрывающий щиток для корректировки зоны обзора входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


KNX Датчик движения Cube 240
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5

Арт. № 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


KNX motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2194 ..

PDF, 4.576 Kb

Загрузка


KNX motion detector Cube 240
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2194 ..

PDF, 932 Kb

Загрузка


KNX Motion detector Cube 240
Product database

Product database from ETS5

Арт. № 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания