Новый

Сенсорный выключатель 4.55 Komfort, 1-клавишн. для Gira One и KNX
System 55, с кнопкой ввода в эксплуатацию

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5041 00
5041 00
EAN 4010337110781
Упаковочная единица 1/5
Система цен 46
 
Новинка. Поставка с мая 2024 г.

Альтернативное описание

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Сенсорный выключатель 4.55 Komfort для управления потребителями Gira One.
  • Встроенный датчик температуры для измерения температуры в помещении.
  • Встроенный датчик влажности воздуха для измерения влажности воздуха в помещении.
  • Вход для внешнего дистанционного датчика для измерения температуры пола.
  • Сенсорный выключатель 4.55 Komfort с возможностью комбинирования в Gira System 55.
  • Ввод сенсорных выключателей в эксплуатацию начиная с индекса 00 в Gira Project Assistant (GPA), версия 5.1.

Функции управления

  • Переключение потребителей, например, освещения, розетки или насоса.
  • Диммирование света.
  • Управление потребителями затенения и вентиляции (жалюзи, рольставни, мансардные окна, купол крыши и маркиза).
  • Удобное групповое управление потребителями переключения, диммирования, затенения и вентиляции.
  • Вызов вариантов сцен.
  • Используется как выключатель лестничной клетки для активации функции лестничной клетки при наличии потребителей переключения и диммирования.
  • Функционирует как кнопочный выключатель вызова на этаже вместе с Gira G1
  • Управление аудиоустройствами Sonos.
  • Управление потребителями Hue.
  • Управление потребителями eNet.
  • Функционирует как открыватель двери или гаражных ворот.
  • Функция Boost.

Концепция управления при горизонтальном монтаже (управление через левую/правую кнопку)

  • Функция переключения: левая кнопка: переключение; правая кнопка: переключение
  • Функция диммирования при кратковременном нажатии: левая кнопка: переключение; правая кнопка: переключение
  • Функция диммирования при длительном нажатии: левая кнопка: темнее; правая кнопка: светлее
  • Функция затенения: левая кнопка: опускание; правая кнопка: поднятие
  • Функция сцен: левая кнопка: вариант сцены 2: правая кнопка: вариант сцены 1
  • Функция освещения лестничной клетки: левая/правая кнопка: включение
  • Функция гаражных ворот: левая/правая кнопка: импульс/восходящий фронт
  • Функция открывателя двери: левая/правая кнопка: импульс/восходящий фронт
  • Управление аудиосистемой Sonos: левая кнопка: воспроизведение избранного 1: правая кнопка: воспроизведение/пауза
  • Вызов с этажа (G1): : левая/правая кнопка: выполнение вызова с этажа
  • Boost: левая кнопка: переключение; правая кнопка: переключение

Концепция управления при вертикальном монтаже (управление через кнопку вверху/внизу)

  • Функция переключения: кнопка вверху: переключение; кнопка внизу: переключение
  • Функция диммирования при кратковременном нажатии: кнопка вверху: переключение; кнопка внизу: переключение
  • Функция диммирования при длительном нажатии: кнопка вверху: светлее; кнопка внизу: темнее
  • Функция затенения: кнопка вверху: поднятие; кнопка внизу: опускание
  • Функция сцен: кнопка вверху: вариант сцены 1: кнопка внизу: вариант сцены 2
  • Функция освещения лестничной клетки: кнопка вверху/внизу: включение
  • Функция гаражных ворот: кнопка вверху/внизу: импульс/восходящий фронт
  • Функция открывателя двери: кнопка вверху/внизу: импульс/восходящий фронт
  • Управление аудиосистемой Sonos: кнопка вверху: воспроизведение/пауза; кнопка внизу: воспроизведение избранного 1
  • Вызов с этажа (G1): : кнопка вверху/внизу: выполнение вызова с этажа
  • Boost: кнопка вверху: переключение; кнопка внизу: переключение

Температура в помещении

  • Регулировка температуры для встроенного датчика температуры.

Светодиодный индикатор

  • Доступно 5 ступеней регулировки яркости светодиода состояния и «выключено».
  • Цвет светодиода состояния можно настроить (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, оранжевый, фиолетовый или белый).
  • Функция светодиода состояния настраивается в зависимости от функции клавиши: всегда ВЫКЛ, всегда ВКЛ, индикация нажатия или индикация состояния

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Подключение:
Соединительная и ответвительная клемма

Класс защиты:
III

Глубина установки:
13,8 мм

Площадь клавиши:
55 x 55 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Сенсорный выключатель можно установить горизонтально («нормальное» монтажное положение) или вертикально (монтажное положение «с поворотом на 90°»).
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).
  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
  • Опорное кольцо с винтами входит в комплект поставки.
  • Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Cенсорный выключатель 4 Standard / Komfort, System 55
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.042 Kb

Загрузка


Cенсорный выключатель 4 Standard / Komfort, System 55
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.5

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.522 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.032 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55
Product database

from ETS5.7.5

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания