Опорное кольцо Modular Jack 2-местн.
Опорное кольцо от MJ-01 до MJ-10

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Опорное кольцо MJ-01
Арт. № 5601 00
5601 00
EAN 4010337460015
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-02
Арт. № 5602 00
5602 00
EAN 4010337460022
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-03
Арт. № 5603 00
5603 00
EAN 4010337460039
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-04
Арт. № 5604 00
5604 00
EAN 4010337460046
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-05
Арт. № 5605 00
5605 00
EAN 4010337460053
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-06
Арт. № 5606 00
5606 00
EAN 4010337460060
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-07
Арт. № 5607 00
5607 00
EAN 4010337460077
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-08
Арт. № 5608 00
5608 00
EAN 4010337460084
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-09
Арт. № 5609 00
5609 00
EAN 4010337460091
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Опорное кольцо MJ-10
Арт. № 5610 00
5610 00
EAN 4010337460107
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Габариты
MJ-01, MJ02, MJ-07:
Ш 14,8 x 19,5 мм
MJ-03:
Ш 14,8 x В 20,0 мм
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
Ш 16,7 x В 17,3 мм
MJ-06:
Габариты
MJ-08:
Ш 14,8 x В 19,0 мм
MJ-10:
Ш 16,1 x В 18,5 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Подходит для установки в каналы.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Обзор для интеграции гнезд Modular Jack RJ45 в серии выключателей Gira
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания