максимум для датчика движения:
6,00 м
максимум для датчика присутствия:
3,50 м
Зона обзора при высоте монтажа 2,20 м
Датчик присутствия:
Ø макс. 3,50 м
Зона обзора при высоте монтажа 3 м
Датчик движения:
Ø макс. 20 м
Датчик присутствия:
Ø макс. 8 м
Чувствительность:
0, 25, 50, 75, 100 %
Датчик движения:
прим. 5 до 500 лк (и дневной режим)
Датчик присутствия:
прим. 5 до 1000 лк (и дневной режим)
Длительность импульса:
прим. 0,5 с
Дальность действия передатчика:
станд. 10 м
Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C