Клавиша, расположенная прямо

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 3496 66
3496 66
EAN 4010337066323
Упаковочная единица 1
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 3496 67
3496 67
EAN 4010337066651
Упаковочная единица 1
Система цен 13
Цвет «алюминий»
Арт. № 3496 65
3496 65
EAN 4010337066286
Упаковочная единица 1
Система цен 13
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов
  • Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  • Возможна проверка напряжения спереди.
  • Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  • Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  • Легкодоступные рычаги расцепления.
  • Прочное основание из термопласта.
  • По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  • Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
  • Водозащищенный скрытый монтаж IP44

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров артикула
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания