Интерфейс кнопочного выключателя домофонной системы, 2-канал.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1210 00
1210 00
EAN 4010337210009
Упаковочная единица 1/5
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

кварт.ст. н.м. кварт.видеост. н.м. Plus

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Интерфейс кнопочного выключателя домофонной системы, 2-канал., служит для преобразования беспотенциального сигнала кнопочного выключателя для домофонной шины Gira.
  • Интерфейс кнопочного выключателя домофонной системы имеет два независимых друг от друга входа для подключения беспотенциальных кнопок.
  • Входы можно либо использовать для инициирования переключения (например, включения/выключения света) с помощью коммутатора или коммутатора скрытого монтажа, либо назначить квартирной станции.
  • Интерфейс кнопочного выключателя домофонной системы предназначен для установки в приборную коробку за традиционной кнопкой.

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C

Разъемы
2-проводная шина:
2 штыревые клеммы

Количество входов:
2

Габариты
Ш x В x Г:
43 x 28 x 15 мм

Указания

  • Подключение кнопочного выключателя осуществляется через 3-жильный соединительный провод длиной ок. 20 см. Этот соединительный провод может быть удлинен до макс. 5 м.
  • При назначении квартирной станции на кнопочный интерфейс входы действуют по-разному:Вход 1активирует вызов с этажа. Данный вход необходим, когда для подключения квартирной станции и кнопочного выключателя вызова этажа в распоряжении имеется только 2-жильный провод (например, при дооснащении имеющегося переговорного устройства).Вход 2активирует вызов от двери. Данный вход необходим, когда требуется активировать автоматический открыватель двери квартирной станции с помощью механического кнопочного выключателя.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Конфигуратор дверной коммуникации Gira
Система дверной коммуникации Gira позволяет создавать системы различных типов и размеров: от отдельно стоящих домов и многоэтажек до целых жилых комплексов. От простых аудио- и видеосистем до интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор дверных коммуникаций Gira - это удобный онлайн-инструмент, который превращает индивидуальную настройку таких систем в удовольствие – для владельцев домов и администраторов, а также для мастеров и других профессионалов.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Домофонный двухканальный преобразователь сигналов
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1210 00

PDF, 333 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Door communication button interface, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1210 00

PDF, 217 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания