Зонный или линейный соединитель для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2123 00
2123 00
EAN 4010337125686
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 

Характеристики

Характеристики

  • Соединяет друг с другом две линии передачи данных KNX / сегменты / зоны и обеспечивает гальваническую развязку этих линий / сегментов / зон.
  • Посредством адресации может выполнять функцию зонного, линейного соединителя, сегментного соединителя или усилителя.
  • Использование в качестве сегментного соединителя для расширения линии за счет дополнительных сегментов, при этом для этого сегмента линии можно настроить таблицу фильтрации.
  • Функции фильтра для групповых телеграмм и физически адресуемых телеграмм можно настроить в ETS отдельно.
  • Ручное управление для деактивации функций фильтра (отдельно для групповых телеграмм и физически адресуемых телеграмм).
  • Индикация текущего режима работы и состояния функций фильтра через светодиоды состояния разного цвета.
  • Фильтрация, переадресация и блокировка зашифрованных и незашифрованных телеграмм независимо от ввода в эксплуатацию как продукта KNX Data Secure.
  • Защищенный прокси для подсоединения незашифрованной и зашифрованной линии (например, между зданием (незашифрованная линия) и внешней зоной (зашифрованная линия)) или при использовании двух устройств для создания защищенного моста между двумя незашифрованными линиями.
  • Автоматическая настройка функций защищенного прокси в ETS6 после безопасного ввода в эксплуатацию с сертификатом устройства.
  • Проектирование и ввод в эксплуатацию устройства в ETS 5 с версии 5.7.7 при использовании в качестве зонного соединителя, линейного соединителя или усилителя. В ETS 6 с версии 6.1.0 (рекомендуется) можно дополнительно использовать в качестве сегментного соединителя или защищенного прокси.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение
KNX:
DC 21–32 В SELV

Потребляемый ток KNX
Вышестоящая линия:
9 мА
Нижестоящая линия:
5 мА

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 1

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания