Накладка управления System 3000 BT символы стрелки
F100

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 5382 112
5382 112
EAN 4010337122647
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

См. перечень

накл.упр. S3000 BT

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
  • Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.

Функции в накладке

  • Управление завесами и освещением.
  • Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
  • Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления Power DALI.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

  • Управление завесами и освещением с подтверждением состояния.
  • Индикация текущего положения завесы или регулировки освещения.
  • Активировать/деактивировать автоматический режим.
  • Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.
  • Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
  • Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
  • Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
  • Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
  • Возможность оптимизации астровремени путем определения места положения.
  • Возможность настройки смещения астровремени.
  • Функция случайного срабатывания.
  • Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
  • Защита расписаний и конфигурации паролем.
  • Сохранение положения завесы, времени перемещения завесы, времени разворота пластин.
  • Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
  • Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.

Технические характеристики

Точность хода
в месяц:
± 10 с

Резервный запас хода:
прим. 4 ч

Радиочастота:
от 2,402 до 2,480 ГГц

Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2

Дальность действия передатчика:
станд. 10 м

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания