Сенсорный выключатель 4.95, 24 В, 1-клавишн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 5051 003
5051 003
EAN 4010337074960
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 5051 028
5051 028
EAN 4010337074977
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Сенсорный выключатель 4.95 для подключения к системам управления 24 В.
  • Сенсорный выключатель 4.95 можно дополнить наборами клавиш, которые заказываются отдельно.
    Поверхности управления наборов клавиш изготовлены из высококачественного натурального материала толщиной три миллиметра, такого как стекло, нержавеющая сталь или алюминий.
  • Два белых светодиода состояния на каждой клавише.
  • Измерение температуры в помещении с помощью интегрированного датчика температуры (PT1000).

Технические характеристики

Кнопочный выключатель
Номинальное напряжение:
AC/DC 24 В SELV
Токовая нагрузка:
20 мА на каждый кнопочный выключатель
Выходное сопротивление:
880 Ом

Светодиод
Номинальное напряжение:
DC 24 В SELV
Потребляемый ток:
около 1 мА на каждый светодиод

Датчик температуры:
PT1000, класс B

Класс защиты:
III

Глубина установки:
16 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Подходит только для электрических цепей SELV.
  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Комплект поставки

  • Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Сенсорный выключатель 4.95, 24 В
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 486 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Pushbutton sensor 4.95, 24 V
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 480 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания