Дверная станция накладного монтажа, 3-клавишн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 1267 66
1267 66
EAN 4010337267669
Упаковочная единица 1
Система цен 18
Антрацитовый
Арт. № 1267 67
1267 67
EAN 4010337267676
Упаковочная единица 1
Система цен 18
Цвет «алюминий»
Арт. № 1267 65
1267 65
EAN 4010337267652
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Дверная станция накладного монтажа полностью в сборе для вертикального накладного монтажа. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
  • С дизайном серии выключателей Gira TX_44.
  • Устойчивый к скручиванию коpпус накладного монтажа благодаря алюминиевому профилю.
  • Установочная рамка из небьющегося термопласта с высокой устойчивостью к УФ-излучению +и устойчивой к возникновению царапин, легко очищаемой поверхностью.
  • Защита от кражи благодаря винтам со звездообразным углублением.
  • Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
  • Высококачественный электретный микрофон.
  • Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
  • Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
  • Возможность настройки громкости речи.
  • Белая подсветка кнопок вызова со светодиодной технологией. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
  • Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
  • Табличку с фамилией на кнопочном выключателе вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.deили с помощью ПО для нанесения надписей.
  • Малая монтажная высота всего лишь 19 мм.

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы

Степень защиты:
IP44

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Указания

  • Неиспользуемые кнопочные выключатели вызова можно закрыть накладкой кнопки вызова для выключателя вызова, 3-клавишн.

Габаритв мм

Ш 110 В 181 Г 19
Таблички с фамилиями: Ш 62 В 18 Г -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Нанесите надписи на ваши изделия Gira в онлайновом режиме
Всего лишь за четыре операции вы здесь можете разработать надписи для вашего изделия Gira и отправить нам ваш шаблон для заказа. Сначала выберите изделие. Затем введите желаемый текст и определите, как он должен выглядеть. В предварительном просмотре вы можете проверить ваш шаблон и просмотреть его в виде документа PDF. Затем закажите созданную вами надпись через нашу удобную онлайновую службу.
Больше


Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Surface-mounted door station with call button
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 66 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания