IP-интерфейс для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2168 00
2168 00
EAN 4010337084457
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Для подключения компьютера к шине KNX для адресации, программирования или диагностирования компонентов KNX.

Технические характеристики

Среда KNX:
KNXnet/IP и TP1-256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Питание от внешнего источника постоянного тока 24 В или через незамкнутый выход источников питания Gira для KNX.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


IP-интерфейс
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0f, 20 кБайт.

Арт. № 2168 00

VD4, 15 Kb

Загрузка


IP-маршрутизатор, IP-интерфейс
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2168 00

PDF, 200 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


IP interface
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2168 00

PDF, 621 Kb

Загрузка


IP interface
Product database

Product database from ETS3.0f, 20 KByte.

Арт. № 2168 00

VD4, 15 Kb

Загрузка


IP router, IP interface
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2168 00

PDF, 119 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания