Термостат помещения Display System 3000

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5393 01
5393 01
EAN 4010337055112
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 5393 03
5393 03
EAN 4010337055129
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 5393 27
5393 27
EAN 4010337055174
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 5393 26
5393 26
EAN 4010337055167
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 5393 28
5393 28
EAN 4010337055181
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 5393 005
5393 005
EAN 4010337055235
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 5393 015
5393 015
EAN 4010337087311
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Нержавеющая сталь
Арт. № 5393 600
5393 600
EAN 4010337055211
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Микроклимат помещения System 3000

вст.ТМП S3000 + раз.дтчк.

Вставка выключателя System 3000

вст.рел.пер. S3000 вст.пер. S3000

Характеристики

Характеристики

  • Управление при помощи емкостной сенсорной поверхности.
  • Ручная настройка и регулировка температуры в помещении по времени.
  • Возможность сохранения актуального времени как момента включения и быстрого программирования.
  • Автоматический перевод летнего/зимнего времени, отключаемый.
  • Таймер с тремя блоками памяти, в каждом из которых сохраняется время для комфортной и пониженной температуры с понедельника по пятницу и в субботу/воскресенье.
  • Настройка комфортной и пониженной температуры, температуры охлаждения и защиты от замерзания.
  • Выход регулятора: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или 2-точечное регулирование.
  • Оптимизация подогрева (нагрев к установленному времени).
  • Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый).
  • Активация режима охлаждения с помощью вставки.
  • Поддержка внутреннего и внешнего термодатчика.
  • Распознавание понижения температуры.
  • Блокировка управления.
  • Функция защиты клапана.
  • Дисплей отключается через 2 минуты, возможна постоянная индикация текущего времени.
  • Комбинация накладки 5394xx с 540700 возможна только начиная с I05 (индекс).

Технические характеристики

Точность хода за месяц:
± 10 с

Резервный запас хода:
прим. 4 ч

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Термостат помещения Display, Термостат помещения BT
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5393 ..
5394 ..

PDF, 331 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Room temperature controller Display, Room temperature controller BT
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5393 ..
5394 ..

PDF, 319 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания