Универсальный светодиодный усилитель мощности System 3000 REG

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2383 00
2383 00
EAN 4010337031383
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение и регулировка освещения ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных ламп, индуктивных трансформаторов для галогенных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Управление производится через подключенный перед ним диммер.
  • Питание подключенных нагрузок по общему силовому кабелю.
  • Электронная защита от повышенной температуры.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
0,3 Вт

Присоединенная мощность при 45 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту):
от 50 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту):
200 Вт
Лампы накаливания:
от 210 до 420 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 210 до 420 Вт
Трансформаторы Tronic:
от 210 до 420 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 210 до 420 ВА

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Если температура окружающей среды выше 45 °C, уменьшите подключенную нагрузку.
  • Максимальная нагрузка и количество усилителей мощности зависит от диммера. Список примеров находится в техническом приложении или инструкции по эксплуатации.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Таблица: фазовая отсечка по заднему фронту + фазовая отсечка по переднему фронту
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Универсальный светодиодный усилитель мощности типа REG
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2383 00

PDF, 904 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Universal LED power booster DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2383 00

PDF, 898 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания