Вставка управления жалюзи System 3000без входа дополнительных устройств

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5415 00
5415 00
EAN 4010337027416
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление жалюзи, рольставен и маркиз с электрическим приводом.
  • Индивидуальное промежуточное положение может быть сохранено вместе с накладкой.
  • Управление двигателем, например, для настройки крайних положений, возможно и без накладки.
  • Функция изменения полярности выходов для упрощенного ввода в эксплуатацию.
  • Работа с подключением нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Присоединенная мощность двигателей:
700 Вт

Режим ожидания:
от 0,1 Вт до 0,5 Вт

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Глубина установки:
24 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
Одна жила:
от 1 до 4 мм²
несколько жил с гильзой для оконцевания жил:
от 0,5 до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 541500

RFA, 428 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 541500

IFC, 15 Kb

Загрузка


Вставка управления жалюзи без входа дополнительных устройств
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5415 00

PDF, 820 Kb

Загрузка


Вставка управления жалюзи без входа дополнительных устройств
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации (Index I01)

Арт. № 5415 00

PDF, 298 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Blind control insert without auxiliary input
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5415 00

PDF, 806 Kb

Загрузка


Blind control insert without auxiliary input
Operating instructions

User manual, Index I01.

Арт. № 5415 00

PDF, 292 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания