Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для приборной коробки скрытого монтажа, 1,5-местн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2735 01
2735 01
EAN 4010337000822
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 2735 03
2735 03
EAN 4010337771371
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 2735 27
2735 27
EAN 4010337771555
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 2735 28
2735 28
EAN 4010337771364
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 2735 26
2735 26
EAN 4010337000785
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 2735 005
2735 005
EAN 4010337037521
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 2735 015
2735 015
EAN 4010337085294
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
25 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

монтажная высота:
6 мм

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания