Новый

Bставка поворотного диммера DALI скрытого монтажа

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2026 00
2026 00
EAN 4010337129592
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
  • Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
  • Поворотное управляющее устройство (устройство ввода) для вышестоящего управления DALI-2.

Характеристики продукта без программирования

  • Для контроллера приложения DALI-2 без питания шины требуется внешний источник питания DALI в соответствии с IEC 62386-101.
  • Поддержка нескольких ведущих устройств.
  • Светодиод для локализации устройства.
  • Сохранение базовой яркости и яркости включения.
  • Сохранение предельных значений цветовой температуры.

Характеристики продукта после программирования через команды управления DALI-2

  • Подходит в качестве поворотного управляющего устройства (устройства ввода) для подключения к центральному управлению DALI-2.
  • Поддерживает четыре экземпляра DALI-2 для сопряжения с центральным управлением.
  • Можно использовать для управления группой DALI-2.
  • Есть возможность активации циклической отправки команд управления на рабочие устройства DALI. Функция устройства зависит от конфигурации.

Технические характеристики

Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)

Потребляемый ток:
макс. 4 мА

Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания