Сенсорный выключатель 3 Komfort, 4-клавишн. (2+2) для KNX
F100

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 2035 112
2035 112
EAN 4010337081869
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Монтаж на шинный соединитель 3.
  • Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
  • Два многоцветных светодиода состояния на каждой панели управления.
  • Интегрированный датчик температуры для измерения и передачи локальной температуры в помещении.
  • Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой поверхности управления.
  • Функция клавиши: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта) и дополнительное устройство сцены.
  • Функция кнопки: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта), дополнительное устройство сцены и дополнительное устройство термостата.
  • Дополнительное устройство регулятора: переключение рабочего режима с нормальным и высоким приоритетом, заданный выбор рабочего режима, смена различных рабочих режимов, смена состояния присутствия, смещение заданного значения.
  • Объект блокировки для блокирования отдельных функций клавиш и кнопок.
  • Показ сообщения тревоги путем мигания всех светодиодов.
  • Возможность конфигурации светодиода состояния (красный, зеленый, синий) глобально или отдельно. С помощью шины можно активировать перекрываемую функцию, в результате чего с учетом приоритета можно изменять цвет и показываемую информацию отдельных светодиодов состояния.
  • Белый светодиод работы.
  • Возможность ВКЛ, ВЫКЛ светодиода работы, автоматического отключения или с помощью объекта.
  • Коммуникационный объект для управления яркостью светодиода состояния и светодиода работы (например, для ночного уменьшения яркости в спальных помещениях).

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Класс защиты:
III

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Комплект поставки

  • Прилагаются таблички для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Сенсорный выключатель Gira 3
Информация о продукции

Информация о продукте
Сенсорный выключатель Gira 3
Управление системой автоматизации
Gira KNX / EIB
Номер заказа 17171 88

Арт. №

PDF, 468 Kb

Загрузка


Тактильный датчик 3 базис, 1-/2-/3-кратный F100, Тактильный датчик 3 комфорт, 1-/2-/3-/4-кратный F100
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 334 Kb

Загрузка


Тактильный датчик 3 комфорт, 4-кратный (2+2) F100
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d, 392 кБайт.

Арт. № 2035 ..

VD4, 398 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira push button sensor 3
Product information

Product information
Gira push button sensor 3
Controlling the Gira KNX / EIB
electrical installation
Order no. 17171 90

Арт. №

PDF, 441 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 basic 1-2-/3-gang F100, Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-gang F100
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 321 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-gang F100
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 2.011 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 comfort 4-gang (2+2) F100
Product database

Product database from ETS3.0d, 392 KByte.

Арт. № 2035 ..

VD4, 392 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания