Интерфейс кнопочного выключателя, 8-канал. Standard для Gira One и KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5188 00
5188 00
EAN 4010337110170
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

    Общая информация

    • В зависимости от модели два, четыре или восемь независимых каналов, которые используются как входы или выходы в зависимости от настройки в ETS.
    • Общий опорный потенциал для всех каналов.
    • Выходы: подключение светодиодов. С защитой от короткого замыкания, перегрузки и переполюсовки. Возможно параллельное включение выходов для потребителей с более высоким потреблением энергии.
    • Входы: импульсный ток для предотвращения загрязнения контактов путем образования оксидного слоя на подключаемых контактах.
    • Каналы можно активировать и деактивировать по отдельности.

    В зависимости от выбранной функции канала можно выполнить параметризацию

    • Вид контакта настраивается.
    • Переключение: возможность настройки команды при нажатии и/или отпускании кнопки (без реакции, включение, выключение, переключение).
    • Принудительное положение: возможность настройки команды при нажатии и/или отпускании кнопки (без реакции, принудительно активно, включение, принудительно активно, выключение, принудительно неактивно).
    • Диммирование и цветовая температура: возможность настройки команды при нажатии, времени между переключением и диммированием, диммирования с несколькими уровнями, повтора телеграммы при длительном нажатии, отправки телеграммы СТОП в конце нажатия.
    • Жалюзи / рольставни / маркизы / мансардные окна: возможность настройки команды при нажатии и выбора последовательности команд.
    • Передатчик значений: возможность настройки типа точек данных, диапазона значений и значения. При необходимости настройка значения может быть активирована долгим нажатием кнопки.
    • Дополнительное устройство сцены: номер сцены можно вызвать или переключить коротким нажатием кнопки. Длительное нажатие кнопки позволяет выполнить функцию памяти.
    • Короткое и длительное нажатие кнопки: нажатием кнопки можно отправить по KNX до двух телеграмм. Можно настроить передачу значений и изменить длительность короткого и длительного нажатия. Функциональность каналов настраивается по отдельности.
    • Дополнительное устройство термостата помещения: возможность настройки функциональности (переключение режима работы, принудительное переключение режима работы, функция присутствия и смещение заданной температуры).
    • Возможность настройки реакции после восстановления напряжения шины.
    • Возможность настройки функции блокировки.
    • Возможность настройки циклической отправки.

    Технические характеристики

    Среда KNX:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Выходное напряжение:
    DC 3,3 В SELV

    Выходной ток на канал:
    3,3 mA

    Длина набора проводов:
    25 см, возможность удлинения до макс. 10 м.

    Степень защиты:
    IP20

    Класс защиты:
    III

    Температура окружающего воздуха:
    от -5 °C до +45 °C

    Количество входов:
    8

    Размеры (ДxШxВ):
    43,5 x 35,5 x 15,4 мм

    Потребляемый ток:
    от 4 до 12 мА

    Подключение:
    Соединительная и ответвительная клемма

    Входной провод:
    2 набора проводов 5-жильных

    Указания

    • Совместимость с KNX Data Secure
    • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).

    Комплект поставки

    • Соединительная и ответвительная клемма
    • 2 набора проводов 5-жильных

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    Информация для заказа Характеристики Скачивания