Потребляемый ток:
от 4,5 до 5,0 мА
AC:
от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц
Потеря мощности:
Макс. 3 А
Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)
Выходной ток на каждую систему DALI:
станд. 128 мА, макс. 250 мА кратковременно
Гарантированный ток шины на каждую систему DALI:
148 мА
Макс. количество адресуемыхрабочих устройств DALI:
64 на одну систему DALI
Макс количество адресуемыхдатчиков DALI:
32 на одну систему DALI
Скорость передачи данных DALI:
1,2 Кбит/с
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Длины проводов между шлюзом и рабочим устройством
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C