Класс мощности PoE 0:
DC 48 В PoE
Стандарт PoE:
IEEE 802.3af
Сетевая установка:
Спецификация Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Вход дополнительных устройств для кнопочного выключателя вызова на этаже:
Штыревая клемма, набор проводов 5-жильный
Диагональ:
17,78 см (= 7″)
Разрешение:
800 x 1280 пикселей, 216 ppi
Соотношение контрастности:
1:1000
Угол обзора:
>85° со всех сторон
Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +40°C
Дальность действия:
макс. 40 см
Зона обзора:
30° по горизонтали, 10° по вертикали
монтажная высота:
Ш 114 x В 181 x Г 15 мм