Звонок накладного монтажа Gira служит в домофонной системе Gira для дополнительной сигнализации.
Звонок накладного монтажа полностью в сборе. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
Благодаря интеграции вариантов дизайна из различных серий выключателей можно добиться единого внешнего вида домофонных систем и электроустановочных изделий.
Возможен монтаж как с установочной рамкой, так и без нее.
Простая установка благодаря съемным винтовым клеммам.
Простой демонтаж устройства при проведении ремонтных работ.
Крепежные отверстия для монтажа.
Передача сигналов и питание звонка накладного монтажа по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
Возможно параллельное подключение до трех звонков или квартирных станций.
Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
Кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.
Загорание светодиодного индикатора при поступлении вызова.
Возможность отключения сигнала вызова.
Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, внутренний вызов и вызов с этажа.
Выбор мелодии вызова – можно выбирать до пяти различных мелодий вызова.
Кнопки управления звонка управляют следующими функциями:
Настройка мелодии вызова.
Включение и выключение сигнала вызова.
Настройка громкости сигнала вызова.
Технические характеристики
Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Разъемы
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Кнопочный выключатель вызова на этаже:
2 винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C
Указания
При монтаже на приборной коробке требуется установочная рамка.
При монтаже с установочной рамкой требуется установочная рамка 2-местн. без перегородки.
Габаритв мм
Устройство:
Ш 55
В 127
Г 20
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.