Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)
Напряжение переключения:
AC 24/230 В, 50/60 Гц
Ток переключения:
от 5 до 160 мA
Ток включения:
макс. 1,5 А (2 с)
Количество приводов для каждого выхода
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Потребляемый ток:
от 4,5 до 10 мА