Новый

Шлюз DALI Colour, 2-канал. для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2112 00
2112 00
EAN 4010337110071
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

    Общая информация

    • В зависимости от модели устройства одна система DALI (1-канальное устройство) или две отдельные системы DALI (2-канальное устройство).
    • Совместимо со стандартами DALI и DALI-2.
    • Управление светильниками с рабочими устройствами DALI в системах KNX.
    • Переключение и диммирование максимум 64 светильников с рабочим устройством DALI (например, ECG) на одну систему DALI.
    • До 6 различных видов адресации позволяют управлять светильниками DALI посредством телеграмм KNX с групповой и одиночной адресацией.
    • В каждой системе DALI доступно 64 канала устройств DALI. Их можно использовать для максимум 64 рабочих устройств DALI с одиночной адресацией или для любой комбинации рабочих устройств DALI с групповой адресацией (максимум 32) и с одиночной адресацией.
    • Поддержка управления рабочими устройствами DALI типа Tunable White (DALI Device Type 8 — TW). Управление цветовой температурой посредством относительного и абсолютного регулирования освещения и дополнительно посредством сцен и эффектов. Регулировка цветовой температуры не зависит от настроенной яркости используемых лампочек.
    • Реализация функции Dim to Warm может быть статической (через параметры ETS) или динамической (через коммуникационный объект KNX).
    • Возможна реализация изменения цветовой температуры в течение дня для биологически эффективного освещения (HCL: Human Centric Lighting). Для этого доступно максимум четыре матрицы HCL со свободной настройкой яркости и цветовой температуры, которые можно активировать и переключать в зависимости от времени суток и дня недели, а также задавать пользовательские параметры.
    • Управление цветом освещения при использовании управляющих устройств DALI типа Colour Control (DALI Device Type 8 — RGBW Color Control). Шлюз дает возможность гибкого управления цветом в цветовых пространствах RGB, RGBW и HSV. В цветовых пространствах RGB цветом можно управлять посредством относительного или абсолютного диммирования через комбинированные или отдельные коммуникационные объекты согласно спецификации KNX. В цветовом пространстве HSV всегда есть отдельные объекты для абсолютного управления цветом освещения через цветовой угол (H), насыщенность (S) и значение яркости (V).
    • Возможна реализация изменения цвета для создания разных цветовых настроений в зависимости от времени суток и дня недели (СТМ: Colour Transition Mode). Для этого доступны максимум четыре свободно настраиваемые матрицы CTM. Каждая матрица позволяет настроить индивидуальные параметры цвета с регулировкой яркости или без нее. Если шлюз работает, то матрицы можно активировать и переключать по отдельности.
    • Для управления цветом: запуск автоматического цветового круга и смены яркости. Цветовой круг предназначен для общего автоматического управления цветом светильников DALI. В этой функции используется циклическая настройка цветового угла на цветовом круге. Это создает непрерывные переходы цвета, которые можно запускать и останавливать при использовании шлюза. Таким же образом работает автоматическая смена яркости. Эта функция выполняет циклическую регулировку яркости во всем диапазоне, что позволяет создавать индивидуальные сценарии.
    • Возможно опциональное централизованное управление всеми подключенными компонентами DALI (Broadcast). Это избавляет от необходимости ввода DALI в эксплуатацию, что дает возможность быстрого и простого запуска систем освещения с низкими функциональными требованиями (упрощенная конфигурация без ввода DALI в эксплуатацию).
    • Ручное управление группами и отдельными устройствами независимо от шины (в том числе в режиме стройплощадки с централизованным управлением типа Broadcast) отдельно для систем DALI. Управление состоянием переключения и яркостью.
    • Квитирование состояния неисправности DALI, DALI Busy или короткого замыкания DALI и сообщение об исчезновении напряжения питания.
    • До 6 центральных функций выключения и диммирования.
    • Есть возможность реализации глобального статуса переключения и перехода в режим ожидания подключенного ЭПРА. Возможно общее квитирование всех состояний переключения.
    • Интеграция групп и отдельных устройств в максимум 16 световых сцен на одну систему DALI для управления яркостью, цветовой температурой или цветом.
    • Ввод в эксплуатацию и тестирование DALI с помощью приложения Device Configuration, полностью интегрированного в ETS и дополняющего окно стандартных параметров.

    Функции групп и устройств

    • Каждая группа и каждое отдельное устройство оснащены полным функционалом без ограничений. Все ориентированные на каналы функции можно параметрировать отдельно для каждой группы или отдельного устройства, что создает условия для независимого и многофункционального управления устройствами управления DALI.
    • Активные сообщения о состоянии переключения, значении яркости, цветовой температуре и цвете.
    • Возможность регулировки предельных значений яркости и цветовой температуры (минимальная, максимальная).
    • Возможность параметрирования реакции регулировки света и характеристик регулировки света.
    • Щадящее лампу включение и выключение (мягкое включение, мягкое выключение).
    • Возможность параметрирования функции блокировки или (альтернативно) функции принудительного положения. В случае функции блокировки возможно мигание групп ламп и отдельных устройств.
    • Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки – также и с функцией предварительного предупреждения).
    • Счетчик наpаботанных часов.
    • Настройка уровня Power-ON-Level (через параметр поведения «После восстановления напряжения на шине/сети») и уровня System-Failure-Level (через параметр поведения «При исчезновении напряжения шины/сети»).
    • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS (для управления яркостью). Значения зафиксированы для управления цветовой температурой и цветом.

    Приложение ETS Device Configuration (DCA)

    • Удобный ввод в эксплуатацию DALI без использования внешних компонентов ПО. Идентификация, адресация и назначение рабочих устройств DALI осуществляются отдельно для обеих систем DALI при вводе DALI через DCA в эксплуатацию.
    • Быстрая идентификация работающих устройств DALI через управление с клавиатуры и функцию автоматического мигания.
    • Конфигурация DALI в режиме офлайн: Широкие возможности конфигурации даже без подключения к системе DALI.
    • Назначение коротких адресов DALI можно настраивать индивидуально. Это позволяет точно идентифицировать рабочие устройства DALI наряду с именами групп и устройств.
    • Опциональная деактивация настройки яркости при поиске устройств DALI (например, в уже имеющихся системах).
    • Проверка типов устройств DALI при назначении рабочих устройств DALI настроенным группам или отдельным устройствам, что позволяет избежать функциональной несовместимости после ввода в эксплуатацию.
    • Режим совместимости для поддержки не соответствующих DALI рабочих устройств.
    • Частичный ввод DALI в эксплуатацию: при использовании данной функции рабочие устройства, найденные при поиске устройств DALI, сохраняются, даже если они не отвечают на запрос шлюза.
    • Функция тестирования всех созданных групп или отдельных рабочих устройств DALI: центральное включение/выключение (Broadcast), тест устройств (включение/выключение, параметры значения яркости и цветовой температуры или цвета, состояние устройства), тест группы (включение/выключение, параметры значения яркости и цветовой температуры или цвета) и сцены тестирования.
    • Экспорт и импорт шаблонов параметризации в формате XML.
    • Функция документации для создания отчета о конфигурации в формате PDF (обзор назначений групп или всей конфигурации устройства).

    Технические характеристики

    Среда KNX:
    TP256

    По­треб­ля­е­мый ток:
    от 4,5 до 5,0 мА

    Но­ми­наль­ное на­пря­же­ние
    AC:
    от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц
    DC:
    от DC 110 до 240 В

    По­те­ря мощ­но­сти:
    Макс. 3 А

    Но­ми­наль­ное на­пря­же­ние DALI:
    DC 16 В (станд.)

    Вы­ход­ной ток на каж­дую си­сте­му DALI:
    станд. 128 мА, макс. 250 мА крат­ко­вре­мен­но

    Га­ран­ти­ро­ван­ный ток шины на каж­дую си­сте­му DALI:
    148 мА

    Макс. ко­ли­че­ство ад­ре­су­е­мы­х­ра­бо­чих устройств DALI:
    64 на одну си­сте­му DALI

    Макс ко­ли­че­ство ад­ре­су­е­мы­х­дат­чи­ков DALI:
    32 на одну си­сте­му DALI

    Ско­рость пе­ре­да­чи дан­ных DALI:
    1,2 Кбит/с

    Разъ­емы
    KNX:
    Со­еди­ни­тель­ная и от­вет­ви­тель­ная клем­ма
    DALI:
    Вин­то­вые клем­мы

    Длины про­во­дов между шлю­зом и ра­бо­чим устрой­ством
    Ø 1,5 мм²:
    макс. 300 м
    Ø 1,0 мм²:
    макс. 238 м
    Ø 0,75 мм²:
    макс. 174 м
    Ø 0,5 мм²:
    макс. 116 м

    По­пе­реч­ное се­че­ние со­еди­ни­тель­ных про­во­дов:
    макс. 4 мм²

    Тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­ще­го воз­ду­ха:
    от -5 °C до +45 °C

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
    Нажимая кнопку «Принять все», вы соглашаетесь с тем, что Gira использует файлы cookie и аналогичные технологии, а также обрабатывает информацию об использовании вами веб-сайта для улучшения его работы и создания вашего профиля пользователя с целью демонстрации персонализированной рекламы. Обратите внимание, что Gira также делится вашей информацией об использовании сайта с партнерами, которые представляют социальные сети, рекламу и аналитику.

    Тем самым вы также соглашаетесь с тем, что Gira и третьи лица будут для этих целей обрабатывать информацию об использовании вами веб-сайта в так называемых небезопасных третьих странах за пределами ЕЭЗ даже в том случае, если гарантировать уровень защиты данных, сопоставимый с законодательством ЕС, невозможно. Существует также риск, что местные органы власти смогут получить доступ к обрабатываемым данным, а права затронутых лиц будут ограничены или исключены.

    Вы можете в любое время изменить настройки, нажав на ссылку «Параметры файлов cookie» внизу каждой страницы. Там же вы можете в любое время отозвать свое согласие, при этом изменения вступят в силу в будущем.
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
    • Сайт для коммерческих клиентов: предварительные настройки и предпочтения. К ним относятся имя, адрес и электронная почта, если заполняется контактная форма. (Для повторного использования в другой форме в рамках одного и того же сеанса.), IP-адрес (анонимизированный).
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
    Категории персональных данных:IP-адрес, идентификатор конфигурации, персональная ссылка создается только по завершении конфигурации (мастер выбран, данные введены).
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
    Категории персональных данных:IP-адрес (анонимизированный), классификация целевой группы (строитель/конечный пользователь, специализированная торговля, проектировщик, оптовик, архитектор).
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
    Категории персональных данных:IP-адрес (анонимизированный/сокращенный), примерный регион посетителя, используемый браузер и плагины, языковые настройки браузера, время просмотра страницы, время загрузки, операционная система, размер экрана, реферер, время предыдущих посещений, количество посещений
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
    • Сайт для коммерческих клиентов: IP-адрес (анонимизированный), продолжительность посещения веб-сайта, действия пользователя с мышью, дата и время посещения рассматриваемого сайта, интернет-адрес или URL-адрес сайта, на который был осуществлен доступ
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:12 месяцев

    Цели обработки данных:Анализ использования веб-сайта. Помимо прочего, Google Analytics изучает происхождение посетителей, время, проведенное на отдельных страницах, что позволяет оптимизировать страницы и функции.
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:14 месяцев

    Цели обработки данных:Отображение видео

    Категории персональных данных:

    • Сайт для частных клиентов: IP-адрес (анонимизированный), продолжительность посещения веб-сайта, действия пользователя с мышью
    • Сайт для коммерческих клиентов: IP-адрес (анонимизированный), продолжительность посещения веб-сайта, действия пользователя с мышью, дата и время посещения рассматриваемого сайта, интернет-адрес или URL-адрес сайта, на который был осуществлен доступ
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:более 12 месяцев

    Цели обработки данных:Hotjar позволяет создать своего рода тепловую карту выбранных страниц. На ней видно, как пользователи перемещаются по странице. Мы видим, где они щелкают, как далеко они прокручивают страницу и как перемещаются по ней.
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:более 12 месяцев

    Цели обработки данных:Отображение интерактивных карт

    Категории персональных данных:IP-адрес (анонимизированный), дата и время посещения данного веб-сайта, интернет-адрес или URL-адрес веб-сайта, с которого был осуществлен доступ.
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:12 месяцев

    Для лучшего понимания ваших интересов и демонстрации индивидуально подобранных продуктов.

    Цели обработки данных:С помощью Doubleclick можно размещать рекламу на сайте и управлять ею. С помощью кампаний оператор контролирует, когда, где и как часто она должна появляться.
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:14 месяцев

    Цели обработки данных:За счет отслеживания использования сайтов Gira можно оцифровать и автоматизировать процессы маркетинга и продаж Gira. Сегментация подписчиков/посетителей веб-сайта позволяет предоставлять индивидуализированную информацию. Повышение осведомленности помогает стимулировать дальнейшую активность, а также добиться более высокой удовлетворенности клиентов.

    Категории персональных данных:Дата и время, тип (объект, например, eMailing, LeadPage), реферер браузера, агент пользователя, идентификатор ссылки (необязательно), идентификаторы объектов, необязательная информация, зависящая от объекта, индивидуальные параметры передачи, геокоординаты или альтернативные геокоординаты на основе IP (для форм с вводом адреса) через Locr GmbH (сбор почтовых адресов без имени и фамилии) с расположением сервера в Германии.
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
    Категории персональных данных:IP-адрес, информация о браузере, посещаемый веб-сайт, дата и время посещения, информация об устройстве, данные об использовании, путь клика, географическое местоположение
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:90 дней

    Цели обработки данных:Оценка использования веб-сайта, измерение эффективности кампаний

    Категории персональных данных:IP-адрес, информация о браузере, посещаемый веб-сайт, дата и время посещения, информация об устройстве, данные об использовании, путь клика, географическое местоположение
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:12 месяцев

    Цели обработки данных:Анализ использования веб-сайта, эта информация требуется для подбора рекламы на LinkedIn с учетом потребностей (ретаргетинг)
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
    Передача в третью страну:Мы не пересылаем ваши личные данные в третьи страны. Информацию о передаче ваших личных данных сайтом LinkedIn в третьи страны см. в Политике конфиденциальности: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Срок хранения файлов cookie:12 месяцев

    Цели обработки данных:Оценка использования веб-сайта, измерение эффективности кампаний. Google Ads использует данные для размещения рекламы, размещаемой компанией Gira на веб-сайтах, платформах социальных сетей, в результатах поиска и на других цифровых платформах, а также для оценки успешности рекламных кампаний.

    Категории персональных данных:IP-адрес, информация о браузере, посещаемый веб-сайт, дата и время посещения, информация об устройстве, данные об использовании, путь клика, географическое местоположение
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
    • Решение о достаточности мер по защите данных/гарантии/исключения: Стандартные договорные положения, копия запрашивается при обращении по контактным данным из п. 1, заявление о согласии в соответствии со ст. 49 п. 1 лит. a GDPR

    Срок хранения файлов cookie:90 дней