Новый

Вставка клавишно-кнопочного выключателя, 10 A 250 В~ замыкающий контакт 1-пол. с клемма нейтрального провода

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3150 00
3150 00
EAN 4010337038788
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
без распорочных захватов
Арт. № 3870 00
3870 00
EAN 4010337064596
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  • Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
  • Возможна проверка напряжения спереди.
  • Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  • Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  • Легкодоступные рычаги расцепления.
  • Прочное основание из термопласта.
  • По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  • Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глу­би­на уста­нов­ки
3150 00:
32 мм
3870 00:
23 мм

По­пе­реч­ное се­че­ние со­еди­ни­тель­ных про­во­дов
для жест­ких и гиб­ких про­во­дов до:
2,5 мм²

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров артикула
Больше

Обзор заказов светодиодные элементы подсветки
Больше

Bозможности комбинирования, варианты подключения и функции светодиодные элементы подсветки
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания