Модуль защиты от перенапряжения

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0338 00
0338 00
EAN 4010337128120
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 

Характеристики

Характеристики

  • Модуль защиты от перенапряжения, класс III согласно IEC 61643-11(тип 3, EN 61643-11) для розеток с подсоединением клеммы заземления.
  • Монтаж защелкиванием на опорном кольце розетки.
  • С акустическим сигналом для уведомления о дефекте.
  • Наклейка для маркировки розетки.
  • Защищает другие розетки в контуре, находящиеся на расстоянии до 5 м.

Технические характеристики

Номинальное напряжение UN:
AC 230 В~ (50 Гц)

Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC:
AC 255 В~ (50 Гц)

Номинальный отводимый импульсный ток In (8/20):
3 кА

Отводимый импульсный ток Iобщ. (8/20):
10 кА

UOC:
6 кВ

Входной предохранитель, макс.:
16 А

Up:
< 1,5 кВ

IEC/CEI 61643-11:
класс III

EN 61643-11:
Тип 3

Степень защиты:
IP20

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания