Класс мощности PoE 0:
DC 48 В PoE
Стандарт ЛВС:
IEEE 802.3af
Спецификация Ethernet:
Кат.5e, кат.6, кат.6a, кат.7
Разрешение:
480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi
Соотношение контрастности:
1:500
Угол обзора:
> 80° по всем направлениям
Дальность действия:
макс. 50 см
Зона обзора:
30° горизонтально, 30° вертикально
Передатчик значения DPTs:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C