Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
Возможна проверка напряжения спереди.
Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
Можно использовать жесткие и гибкие провода.
Легкодоступные рычаги расцепления.
Прочное основание из термопласта.
По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
Технические характеристики
Глубина установки
3151 00:
32 мм
3871 00:
23 мм
Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²
Указания
Возможно также подключение с подсветкой.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.