Аудиоконтроллер

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1287 00
1287 00
EAN 4010337287001
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Контроллер для питания аудиокомпонентов домофонной шины Gira.
  • Питание исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шины.
  • Электронное распознавание короткого замыкания и перегрузки рабочего напряжения и разъема шины с самовозвратом.
  • Кнопки для программирования системы и открывателя двери.
  • Светодиодные индикаторы состояния для работы, перегрузки программирования системы и программирования открывателя двери.
  • Выход AC 12 В для питания обычного открывателя двери.
  • Pелейный выход для переключения открывателя двери с собственным питанием.
  • Возможность плавной настройки времени переключения открывателя двери от 1 с до 10 с.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц
Вторичная сторона:
DC 26 В ± 2 В SELV

Номинальный ток, вторичная сторона
Длительная нагрузка:
160 мА
Пиковая нагрузка:
550 мA (макс. 5 с)
Отключение при перегрузке:
от 350 мA

Поперечное сечение соединительных проводов:
от 0,6 мм до 2,5 мм²

Выход открывателя двери:
AC 12 В, макс. 1,6 A / ED 25 %

Pелейный выход:
AC/DC 30 В, 2 A

Общая длина проводов:
макс. 700 м

Длина провода от источника питания до самого дальнего абонента
при диаметре кабеля 0,8 мм:
макс. 300 м
при диаметре кабеля 0,6 мм:
макс. 170 м

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Аудиоконтроллер предназначен для установки во вторичный распределитель. Если это невозможно, то необходимо использовать обычный распределитель накладного монтажа.
  • С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 70 абонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 5 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 68 квартирных станций накладного монтажа).

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 6

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Конфигуратор дверной коммуникации Gira
Система дверной коммуникации Gira позволяет создавать системы различных типов и размеров: от отдельно стоящих домов и многоэтажек до целых жилых комплексов. От простых аудио- и видеосистем до интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор дверных коммуникаций Gira - это удобный онлайн-инструмент, который превращает индивидуальную настройку таких систем в удовольствие – для владельцев домов и администраторов, а также для мастеров и других профессионалов.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Audio control device
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1287 00

PDF, 401 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания