Сенсорный выключатель 3 Basis, 1-клавишн. для KNX
F100

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 2021 112
2021 112
EAN 4010337081661
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

 

Характеристики

Характеристики

  • Монтаж на шинный соединитель 3.
  • Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
  • Функция клавиши: переключение, диммирование, жалюзи, передатчик значений (1 байт) и дополнительное устройство сцены.
  • Два синих светодиода состояния на каждой клавише управления.
  • Белый светодиод работы.
  • Возможность параметрирования функции светодиода работы и светодиода состояния.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Класс защиты:
III

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Комплект поставки

  • Прилагаются таблички для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Сенсорный выключатель Gira 3
Информация о продукции

Информация о продукте
Сенсорный выключатель Gira 3
Управление системой автоматизации
Gira KNX / EIB
Номер заказа 17171 88

Арт. №

PDF, 468 Kb

Загрузка


Тактильный датчик 3 базис, 1-/2-/3-кратный F100, Тактильный датчик 3 комфорт, 1-/2-/3-/4-кратный F100
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 334 Kb

Загрузка


Тактильный датчик 3 базис, 1-кратный F100
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d, 160 кБайт.

Арт. № 2021 ..

VD4, 160 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira push button sensor 3
Product information

Product information
Gira push button sensor 3
Controlling the Gira KNX / EIB
electrical installation
Order no. 17171 90

Арт. №

PDF, 441 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang F100
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2021 ..
2022 ..
2023 ..

PDF, 892 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 basic 1-2-/3-gang F100, Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-gang F100
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 321 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 basic 1-gang F100
Product database

Product database from ETS3.0d, 160 KByte.

Арт. № 2021 ..

VD4, 160 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания