Мой дом
0
RU
Розетки
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с цельной накладкой для индивидуальной монтажа
Standard 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Штыревые клеммы
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ без распорочных захватов
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) без распорочных захватов
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с надписью «EDV»
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
System 55
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой
Розетка SHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой и полем для надписи
System 55
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с откидной крышкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с откидной крышкой, полем для надписи и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с оранжевой контрольной лампочкой и полем для надписи
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с зеленой контрольной лампочкой и полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой, оранжевой контрольной лампочкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ со светодиодной светильникой для ориентации и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus), без распорочных захватов
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus), без распорочных захватов
Двойная розетка SCHUKO 16 A 250 B~ с цельной накладкой
Standard 55
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) и цельной накладкой для приборной коробки скрытого монтажа, 1-местн.
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для приборной коробки скрытого монтажа, 1-местн.
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой
Standard 55
Розетка SCHUKO двойная 16 A 250 В~с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой
Standard 55
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для приборной коробки скрытого монтажа, 1,5-местн.
Розетка с заземляющим штырем 16 A 250 В~ и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
с зеленой накладкой
Розетка для бритвы (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 В~ для установочной рамки, 2-местн. без перегородки
Приборная коробка скрытого монтажа для розетки для бритвы
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
Gira System 55
Розетки