Vipptryckknapp 10 A 250 V~ med textfält
Slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0152 31
0152 31
EAN 4010337152316
FE 1
PS 14
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2025.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kapslat utanpåliggande IP66

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.
  • Textskyltar med symbolerna ”ljus”, ”ringsignal” och ”dörr” är bifogade.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads