Insats nyckeltryckknapp 10 A 250 V~för alla DIN-profilhalvcylindrar

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Knapp 1-polig(även gruppknapp)
Artikelnr. 0163 00
0163 00
EAN 4010337163008
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

kåpa nyckelbr./-tryckk.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
40 mm

Hänvisningar

  • Inte lämplig för montage i utanpåliggande kapslingar.
  • Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.
  • Endast för skruvfastsättning.

Leveransen innehåller

  • Låscylinder ingårintei leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Knapp/växlande kontakt 1-polig
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats nyckelbrytare för jalusistyrning knapp/växlande kontakt 1-polig

Artikelnr. 0163 00

PDF, 17 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads