Extern kamera

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1220 00
5801005
1220 00
5801005
EAN 4010337100058
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering.
  • Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway.
  • Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden.
  • Aktiverbara IR LED-lampor för videoövervakning vid totalt mörker.
  • Med kameramodul och tomkapsling för enkel och snabb installation.
  • Kameramodul inställbar i tre axlar.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 12 V +10 %

Strömförbrukning
DC 12 V:
max. 500 mA

Anslutningar:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC)

Kameror
Bildsensor:
1/2,9“ progressiv scan CMOS
Typ:
Vario, manuell
objektiv:
2,8 till 12 mm
Upplösning:
480 TVL
Horisontellt synfält:
28° till 85°

Dag-/nattomkoppling:
Elektromekaniskt IR-Cut filter

Electronic-Shutter-reglering:
1/50 till 1/50 000 s

Kamerastyrning:
On-Screen-Display (OSD), joystick på kabel

Lägsta belysning
Dag:
0,05 lx
IR-läge:
0 lx

IR LED:
24 LED

IR räckvidd:
20 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +60 °C

Kapslingsklass:
IP66

Luftfuktighet:
max. 90 %

Vikt:
ca 660 g

Mått
Extern kamera:
Ø126 H 100,3 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


External Camera
Installation instructions

Hole template

Artikelnr. 1220 00

PDF, 89 Kb

Ladda


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I02)

Artikelnr. 1220 00

PDF, 1.167 Kb

Ladda


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Artikelnr.

PDF, 5.563 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads