Inbyggnadshögtalare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1258 00
5806027
1258 00
5806027
EAN 4010337258001
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Inbyggnadshögtalare för montage i brevlådeanläggningar, porttelefoner, dörrsideinstallationer eller frontplattor.
  • Upp till åtta mekaniska ringtryckknappar kan anslutas till de existerande skruvklämmorna.
  • Signalöverföring och försörjning av högtalaren via den kortslutningssäkra 2-trådbussen med skydd mot polförväxling.
  • Litet utförande.
  • Vattentålig högtalare.
  • Elektretmikrofon av hög kvalitet.
  • Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna.
  • Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
  • Upp till åtta mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
  • Färgkamera för portregister kan anslutas.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Röstvolym kan ställas in.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämmor
Mek. ringknapp, ringknappar:
8 x skruvklämmor
Gemensam jord för ringtryckknappar:
1 x skruvklämmor
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist
Video:
1 x kontaktlist

Kapslingsklass:
IP44

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Mått
B x H x D:
101 x 67 x 27 mm

Hänvisningar

  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
  • Om en färgkamera läggs till krävs en styrmodul Video.
  • Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 125800

RFA, 588 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 125800

IFC, 14 Kb

Ladda


inbyggnadshögtalare
Bruksanvisningar

bruksanvisning

Artikelnr. 1258 00

PDF, 229 Kb

Ladda


Konturmått för inbyggnadshögtalare och utbyggnadsmodul
Monteringsanvisningar

Artikelnr. 1258 00
1259 00

PDF, 32 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads